SLSER 8/66-S12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | 8 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 400 Años, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2, EN ISO 13849 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | TÜV Nord c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |