Prensas excéntricas, hidráulicas y servoprensas
Las prensas excéntricas, hidráulicas y servoprensas se emplean en toda la diversidad de la conformación de metales. Al conformar chapas manualmente, el operario de la máquina debe estar protegido con fiabilidad contra posibles lesiones. Mediante alimentadoras de chapa opcionales pueden automatizarse máquinas cortadoras o prensas. En este caso, la chapa es desenrollada automáticamente de la bobina y se abastece a una máquina cortadora o a una prensa. Cuando comienza el proceso de desenrollado es indispensable identificar el material rápida e inequívocamente. Durante la operación de desenrollado se debe controlar que la chapa se vaya desenrollando uniformemente, con el fin de garantizar un postprocesamiento preciso al recortarla.
Los controles y sensores de seguridad de Leuze se integran fácilmente en los procesos de las máquinas y las aseguran con fiabilidad y a prueba de manipulaciones. Nuestros sensores de medición para la regulación de bucles y el control de aristas garantizan procesos fluidos en la alimentación de la chapa. Nuestros sensores de conmutación detectan con fiabilidad el final de la bobina.