Curvadoras de tubos y alambres

Las dobladoras de tubos y alambres doblan y recortan material redondo. Teniendo en cuenta que en estas máquinas se procesa material de diferentes longitudes, la protección de zonas en el cabezal de torsión de las máquinas debe poder adaptarse con flexibilidad a medidas diferentes. Igual de importante es la detección de presencia fiable
del material, independientemente de las características de la superficie.

Nuestros escáneres láser de seguridad, fácilmente parametrizables, permiten configurar rápidamente campos de protección de distintos tamaños. Además son muy robustas frente a las partículas que, por ejemplo, se pueden desprender del material durante su procesamiento. Nuestros sensores ópticos funcionan independientemente de las remisiones y, por ello, pueden detectar de forma fiable las más diversas superficies.

03_WM-Grafik_Rohrbiegemaschine_2400x1542px
[01] Protección de la zona de doblado
1_APIC_MT_RSL400_Area_safeguarding_around_the_corner_CMYK_wl Kopie

Requisito:
La zona de trabajo peligrosa de la máquina debe estar protegida contra el acceso y la presencia de personas. El perímetro de la zona de supervisión se debe ajustar conforme al contorno de la máquina. 

Solución:
Los escáneres láser de seguridad RSL 400 utilizan campos de protección configurables para la supervisión de zonas. Gracias a su alcance de 8,25 m y a la zona de exploración de 270°, se pueden proteger incluso áreas grandes con un solo equipo.

[02] Supervisión del estado de cierre de la cubierta de protección
2_APIC_MT_MC388_Monitoring_wl Kopie

Requisito:
Se debe supervisar el estado de cierre de resguardos como puertas o compuertas. También se deben tomar medidas para la protección contra manipulaciones de acuerdo con la EN ISO 14119. Si esto no es viable desde un punto de vista constructivo, el sensor debe disponer de una protección elevada contra manipulaciones.

Solución:
Los micros de seguridad sin enclavamiento S20/200 pueden utilizarse universalmente gracias a su amplia gama de opciones de instalación. Los interruptores con codificación magnética sin contacto de la serie MC se utilizan especialmente en entornos adversos. Además, los transponders de seguridad RD 800 ofrecen la máxima protección contra manipulaciones gracias a la codificación RFID.

[03] Integración de sensores de seguridad
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie

Requisito:
Se deben integrar varios sensores de seguridad en el control de la máquina o instalación. También se deben configurar funciones como el retraso para la liberación de un enclavamiento o enlaces de señal.

Solución:
El control de seguridad ampliable MSI 400 dispone ya en el módulo básico de 24 entradas/salidas seguras, así como de una interfaz Ethernet con protocolos Ethernet industriales. Gracias al software de configuración de licencia gratuita MSI.designer, la configuración se lleva a cabo de forma rápida y eficiente.

[04] Detección de presencia
4_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control02_wl Kopie

Requisito:
El proceso de doblado debe realizarse con una precisión constante, tanto para las formas simples como para las complejas. Para ello, se debe comprobar la detección de presencia de la posición correcta del tubo para que la operación de mecanizado posterior pueda comenzar de forma segura.

Solución:
La serie IS de los sensores inductivos ofrece alcances de detección de hasta 40 mm, así como diseños cilíndricos y cúbicos más diversos. Además, los modelos en versiones robustas totalmente metálicas también son resistentes a los lubricantes agresivos.

[05] Detección de presencia
5_APIC_MT_HRT46_Monitoring_wl Kopie

Requisito:
El proceso de doblado debe realizarse con una precisión constante, tanto para las formas simples como para las complejas. Para ello, se debe comprobar la detección de presencia de la posición correcta del tubo para que la operación de mecanizado posterior pueda comenzar de forma segura.

Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas HT 3, para alcances más cortos, y HT 25C, para alcances más grandes, llevan a cabo una detección de presencia fiable. Los modelos con diferentes geometrías del punto de luz ofrecen una detección segura de diferentes materiales. En la versión con interfaz IO-Link, la puesta en marcha tiene lugar de forma rápida y sencilla.