Soluciones orientadas al futuro para el sector del procesamiento de la madera
Nuestra experiencia como fabricante de sensores industriales nos otorga una profundo know-how en aplicaciones de sensores para el sector del procesamiento de la madera. Nuestros innovadores productos ofrecen soluciones eficientes y preparadas para el futuro que abordan los retos específicos del sector del procesamiento de la madera.
Prestigiosos fabricantes de maquinaria están estableciendo nuevos estándares y referencias en cuanto a sistemas automatizados. Estos desarrollos se basan en la tecnología de sensores inteligente, que maximiza la fiabilidad y la disponibilidad de los sistemas.
Nuestros sensores, compatibles con la Industria 4.0, posibilitan procesos transparentes y optimizados. Las modernas soluciones en la nube garantizan que los datos de proceso estén disponibles en todo el mundo para el mantenimiento y la monitorización de sistemas.
Detección de objetos en la sección de alimentación / Comprobación de presencia

Requisito:
Las piezas de madera se transportan entre las estaciones de procesamiento mediante transportadores. Para controlar el transporte, así como cada proceso individual, es necesario detectar cada tabla en su posición exacta.
Solución:
Los sensores ópticos de las series HT 46C o HRT 8 incluyen un modelo de fotocélula autorreflexiva con un gran campo de detección, que detecta de forma fiable tablas y tableros aunque presenten diferencias de estructura o color.
Detección de objetos en entornos sucios / Comprobación de presencia

Requisito:
Para el control del proceso en el procesamiento de la madera, los objetos de madera deben detectarse de manera insensible al polvo y la suciedad.
Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas de la serie 46 y la serie 49, con su gran reserva de funcionamiento y su punto de luz de alta energía, son idóneas para la detección de objetos en entornos sucios. Los modelos adaptados con resistencia al polvo incrementada, tales como el sensor del tipo HT46C.E, son aún más robustos.
Detección de objetos en entornos sucios

Requisito:
Para poner en funcionamiento una estación de aserrado o procesamiento automatizada, es necesario detectar los tableros de madera con independencia de su superficie, incluso en entornos particularmente polvorientos o sucios.
Solución:
Los sensores capacitivos de los modelos M18 o M30 para alcances de hasta 60 mm pueden integrarse fácilmente en el sistema transportador. Detectan tableros de madera con independencia del color de la posible caída de virutas. La serie LCS1 con camisa metálica es una versión muy robusta. También puede utilizarse opcionalmente el diseño estándar LCS2 con carcasa de plástico.
Cálculo de longitud

Requisito:
Por medio de sensores en el sistema de control, debe determinarse de manera flexible la longitud de piezas de madera, desde la madera en bruto hasta las tablas, a una velocidad constante del transportador.
Solución:
La longitud de las piezas de madera puede determinarse de manera fiable utilizando sensores ópticos con un tiempo de respuesta corto. Para ello son adecuadas las fotocélulas autorreflexivas láser (particularmente precisas) de la serie HT46CL, o bien las series HT49 o HT25 con punto de luz LED, dependiendo del alcance requerido.
Protección de acceso en el área de la grúa pórtico

Requisito:
Debe protegerse el área automatizada de la grúa para garantizar el funcionamiento sin interrupciones. A tal fin, se deben utilizar sensores de seguridad optoelectrónicos para minimizar el impacto en los puntos de acceso.
Solución:
Las rejas ópticas de seguridad MLD en 2, 3 o 4 haces de hasta 80 m, montadas en posición protegida en las columnas de montaje UDC, permiten proteger incluso áreas extensas. Están disponibles columnas de espejos para la desviación del haz en las esquinas. Si se requiere una fijación más flexible, el equipo de seguridad por haz de luz SLS46C es adecuado como fotocélula de barrera para la instalación de un sistema multihaz.
Protección del personal en el área del robot / Puntos de manejo

Requisito:
Todas las áreas frente a aberturas y las alimentaciones cercanas al punto de manejo deben estar protegidas mediante sensores de seguridad de alta resolución para detectar incluso pequeñas interrupciones.
Solución:
Con resoluciones escalonadas a partir de 14 mm y longitudes de hasta 3000 mm, las cortinas ópticas de seguridad MLC con características adicionales posibilitan una solución personalizada. Para la protección estándar sencilla, la ELC puede utilizarse también para aberturas de hasta 1500 mm.
Posicionamiento en el almacén de estanterías altas

Requisito:
El transporte automático de tableros o pilas de madera en el almacén requiere un posicionamiento rápido y preciso del carro de transferencia o de la grúa apiladora. A su vez, esto requiere sensores de posición con unos alcances efectivos y una exactitud suficientes.
Solución:
Los robustos sistemas de posicionamiento láser AMS 100 o AMS 300 están disponibles con alcances efectivos escalonados de hasta 300 m y con diversas interfaces para la conexión al PLC.
Detección de colisiones / Posicionamiento

Requisito:
Deben evitarse colisiones en instalaciones con varias grúas automáticas en un mismo raíl. Los alcances efectivos de los sensores deben elegirse de acuerdo con las velocidades de desplazamiento.
Solución:
Se pueden utilizar los sensores ópticos de las series ODS 96/10 o HT10/96 para la monitorización de colisiones hasta 25 m contra un reflector, con opciones de señal analógica o digital. Dependiendo de los requisitos, se puede utilizar un sensor con una carcasa de plástico reforzada (SR10) o una carcasa metálica (SR96).
Medición de altura, dimensiones, contorno, volumen de la pila

Requisito:
El apilado automático de los objetos aserrados o procesados requiere monitorización de la altura para asegurar pilas uniformes con fines de control. La monitorización debe tener lugar desde arriba para posibilitar diferentes anchos.
Solución:
Dependiendo de la altura de la pila, puede utilizarse un sensor de medición de la serie ODS 110 o una fotocélula autorreflexiva con varios puntos de conmutación (ToF) para la medición o la monitorización de la altura desde arriba. También está disponible el modelo ODS 96, una variante especialmente robusta con carcasa metálica.
Protección de accesos

Requisito:
Un rearme manual adicional está diseñado para prevenir accidentes en áreas monitorizadas, también durante el corte a medida. Este entorno de aserrado requiere un alto grado de resistencia al polvo.
Solución:
El sistema de radar seguro LBK es resistente a la suciedad. Se requieren como mínimo dos equipos para la monitorización de áreas en la celda de aserrado. Dependiendo del tamaño de la celda, es posible combinar hasta seis sensores con un controlador LBK.
Sistema transportador de madera / Detección de presencia

Requisito:
Debe utilizarse un sensor fácilmente integrable que, por ejemplo, pueda instalarse en los laterales del transportador, para detectar las piezas de madera. El funcionamiento debe ser fiable también en entornos polvorientos y, posiblemente, sometidos a ligeras vibraciones.
Solución:
El robusto sensor cilíndrico de la seriePRK 328 con salida óptica angulada reduce el espacio de instalación requerido y aumenta la disponibilidad, incluso en entornos polvorientos. La camisa metálica y las tuercas garantizan una instalación a prueba de vibraciones.
Detección de marcas y control de corte

Requisito:
Para el aserrado automatizado con diferentes tipos de madera, debe detectarse de manera fiable una marca aplicada con un color concreto. De este modo resulta posible cortar longitudes definidas.
Solución:
El sensor de luminiscencia LRT8 detecta ciertos «pigmentos» en la marca en cualquier superficie de madera para el control del corte y es muy resistente al ensuciamiento gracias a la luz UV.
Enclavamiento de puerta de seguridad / Protección de acceso

Requisito:
Durante el funcionamiento, debe monitorizarse el estado de los puntos de acceso del sistema, p. ej., puertas de servicio, para garantizar la seguridad ocupacional.
Solución:
Los micros y enclavamientos compactos de la serie L100 o la versión particularmente robusta de la serie L300 son adecuados para la protección del acceso en puertas de seguridad. Todos los equipos de enclavamiento incorporan salidas OSSD.
Función de seguridad

Requisito:
Deben combinarse sensores de seguridad para la función de seguridad. Se deben seleccionar dispositivos de conmutación / relés de seguridad aptos para este fin.
Solución:
Ya sea con función fija como relé de seguridad MSI-SRo libremente programable como control de seguridad MSI 400 y software de programación intuitivo, estos productos proporcionan soluciones de seguridad personalizadas.