Más de lo que espera.
Packaging. Sensores. Soluciones.

Las exigencias a los fabricantes de máquinas de embalaje y de bienes de consumo son muy altas y cambiantes: los consumidores desean materiales de embalaje innovadores y sostenibles, la protección de la marca y los consumidores es cada vez más importante y el comercio electrónico es la tendencia determinante en el comercio minorista. Los procesos de embalaje en la industria alimentaria y farmacéutica deben ser cada vez más flexibles, eficientes e inteligentes.

Nuestra amplia gama de productos abarca sensores para todo el proceso de embalaje, siempre adaptados a sus requisitos específicos. Mientras que en los procesos de fabricación de queso y embutidos o de la industria farmacéutica los requisitos de higiene son muy altos, en la industria de bebidas también son de gran importancia la velocidad y la rentabilidad. En el embalaje de productos de confitería, la flexibilidad y la facilidad en el cambio de formato son cruciales. Desde hace más de 60 años desarrollamos junto con nuestros clientes la solución perfecta para cada aplicación. Ya se trate de sensores estándar individuales, sensores especiales o soluciones completas. Nuestro objetivo es lograr la máxima disponibilidad de su instalación y la máxima fiabilidad, seguridad y trazabilidad de sus procesos de producción.

ICON_Packaging_gross_700x500px

Nuestros productos destacados para los procesos de embalaje en la industria farmacéutica y alimentaria

Sensores Simple Vision: IVS 108 y IVS 1048i / DCR 1048i

Tan fácil de usar como un sensor óptico y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras: así es el exclusivo concepto Simple Vision de Leuze. La nueva gama de productos ofrece un acceso rápido y sencillo al procesamiento de imágenes en la automatización industrial.

Nueva gama de sensores para procesos de producción sensibles a la higiene

Nuestra nueva plataforma de sensores de acero inoxidable con las series 53C en diseño Hygiene y 55C en diseño Wash-Down ha sido especialmente diseñada para aplicaciones con requisitos de higiene elevados.

Fotocélulas reflexivas de alta velocidad para objetos muy transparentes

Los sensores de la serie PRK 18B detectan preformas y botellas de PET o vidrio de manera muy rápida y fiable. Una función especial de seguimiento (tracking) compensa la suciedad y prolonga los intervalos de limpieza.

Las fotocélulas de barrera más potentes para la radiación a través de láminas

Las barreras optoelectrónicas LS25CI han sido desarrolladas como resolución a la radiación a través de láminas. Son tan potentes que incluso transiluminan láminas de embalaje metalizadas de manera fiable.

 

Sensores de referencia dinámicos para la detección independiente de los objetos

El sensor de referencia dinámico DRT 25C está dotado con una tecnología inteligente "Contrast Adaptive Teach" (tecnología CAT) y es un especialista para la detección de formas o superficies difíciles, sin necesidad de realizar ajustes en el sensor al cambiar de formato.

Serie-420B_700x500px

Flexibles y precisos: sensores de ultrasonidos con cono acústico ajustable

Nuevos sensores de ultrasonidos cúbicos con zona ciega pequeña y tres anchos de cono acústico ajustables para resultados de medición y conmutación precisos.


 

Su tarea: nuestras soluciones

Los requisitos del procesamiento y envasado de alimentos y fármacos son elevados. Prestamos apoyo a los fabricantes de máquinas de embalaje y a los productores de bienes de consumo con sensores y asesoramiento de aplicaciones.

Detección de objetos transparentes

APIC_VPT_PRK18_Preformblasen2_700x500px

La detección de objetos transparentes suele presentar retos a los sensores. Ofrecemos sensores específicamente diseñados para la detección de preformas, botellas y láminas.

Optimizadas para objetos transparentes

Llenado de bebidas

Radiación a través de láminas

LS25C_schlauchbeutelmaschine_neu

Para el sellado de las láminas y la separación de los productos se debe detectar su posición en la lámina. Las fotocélulas de barrera más potentes detectan el contenido del embalaje a través de la lámina. 

Fotocélulas de barrera 

Detección de marcas de contraste y de corte

KRT3B_schlauchbeutelmaschine_mit_Strahl

Los sensores de contraste han sido desarrollados para detectar marcas definidas en objetos en los procesos de embalaje. Estas marcas de contraste se encuentran encima de láminas, bolsas y blísters o incluso etiquetas.

Sensores de contraste

Detección independiente del objeto (DRT)

APIC_PA_DRT25C_cheese_tray_wl-gross_700x500px

En las cintas transportadoras de las máquinas de embalaje, los sensores deben detectar una gran variedad de productos y láminas. Nuestros sensores de referencia dinámicos detectan incluso objetos con formas y superficie complicadas utilizando la cinta transportadora como referencia.

Sensores de referencia dinámicos

Determinación del nivel de llenado

SR53C_PET_Flaschenabfller

La detección fiable del nivel de líquidos acuosos en cualquier recipiente es una de las tareas de detección más exigentes para los sensores y exige soluciones de sensores especialmente potentes.

Fotocélulas de barrera

Llenado de bebidas

Etiquetado

APIC_PA_GSX14E_LabelingMachine_wl

Se colocan en productos y embalajes etiquetas de diferentes formas y tamaños, así como de diferentes materiales y con distintas características, con la ayuda de las etiquetadoras. Sensores de horquilla reconocen las etiquetas con fiabilidad y aseguran la calidad con la que se coloca la etiqueta.

Detección de etiquetas 

Etiquetado

Detección, inspección e identificación

APIC_PA_IVS1048_Control_Object_Alignment_wl

La detección de presencia o ausencia, la detección de piezas, la inspección, la medición y el contaje son tareas que se pueden resolver con la gama de productos Simple Vision, que ofrece un acceso sencillo al procesamiento de imágenes.
Los escáneres 1D/2D basados en cámara leen códigos incluso en movimiento y tienen un amplio ámbito de aplicación. 

Sensores de visión

Supervisión visual

APIC_PA_Lcam_308_box_control_wl

Las soluciones para el procesamiento de imágenes industrial permiten "ver" las máquinas, de modo que las tareas de inspección manual pueden sustituirse o complementarse con el uso de cámaras digitales y funciones de procesamiento de imágenes digitales.

Cámara IP industrial

Protección de la máquina

csm_apic_il_pa_rsl400_simulatneous_monitoring_palletizing_stations_rgb_wl_8fd85715e1

Con un porfolio integral para todos los requisitos de seguridad, le ofrecemos seguridad completa, un flujo de materiales eficiente y la máxima disponibilidad en todo el mundo.

Safety at Leuze


 

Ámbitos de aplicación

Entrevista: aumento de la eficiencia en el sector del envase y embalaje

Nuestro experto de envase y embalaje Andreas Eberle está a su disposición

Tel.: 07021 / 573 177

E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com


 

Informes sobre aplicaciones y descargas

Reporte tecnológico: Higiene absoluta

1 oct 2023 | Envase y embalaje
Bild1_(2)
Los procesos de producción y envasado sensibles a la higiene requieren sensores que cumplan los requisitos más exigentes. Leuze lo hace posible mediante series de sensores destinadas a la industria alimentaria y muchos años de experiencia en aplicaciones.

Cuando las manzanas se van a nadar

22 may 2023 | Envase y embalaje
swimming_apples_700x500px
Cuando una manzana llega al supermercado y al consumidor, ya ha pasado por diversos procesos: ha sido recogida, comprobada, almacenada, clasificada y empaquetada. Pocas empresas conocen tan bien estos procesos como BayWa Obst GmbH & Co. KG. La principal planta de clasificación y empaquetado de la empresa se encuentra en Kressbronn am Bodensee (Alemania), donde se estableció en 1967. Una mirada entre bastidores es interesante no solo para los aficionados a las manzanas, sino también desde el punto de vista de la producción. Aquí, los sensores de Leuze permiten que los procesos funcionen de forma segura y eficiente en varios puntos.

La mejor calidad, en todo momento

10 mar 2023 | Envase y embalaje
p05054-195_LowRes
Los amantes de la cerveza en el sudoeste de Alemania conocen bien marcas tradicionales como Dinkelacker, Wulle Biere, Schwaben Bräu, Sanwald, Cluss o Haigerlocher. Se trata de cervezas regionales, cada una con su propio carácter, elaboradas por Dinkelacker. Esta empresa cervecera familiar fue fundada en 1888 por Carl Dinkelacker en la calle Tübinger, en pleno centro de Stuttgart, y allí sigue su sede central. La empresa siempre ha dado una enorme importancia a los mejores ingredientes, pues constituyen el fundamento de la calidad de la cerveza; tanto para una Kellerbier en botella swing-top, como levadura de alta fermentación o una Pilsner sin alcohol. Este nivel de calidad se refleja también en los componentes técnicos utilizados para su producción. Por eso, Dinkelacker confía en el Know-How de Leuze en cuanto a aplicaciones y la tecnología de sensores, que cumple los requisitos más exigentes de fiabilidad, robustez e higiene.

Un auténtico trozo de la Edad de Hielo embotellado

28 feb 2022 | Envase y embalaje
Header_p04847-Romina-301
"Intacto desde la Edad de Hielo" no es un eslogan de marketing sino un hecho: un auténtico trozo de la Edad de Hielo que aún existe en la actualidad. Cuando el hielo se fundió, enormes cantidades de agua fluyeron hasta las rocas de las montañas en los Alpes de Suabia. Los cambios anormales que sufrió el terreno provocaron que este depósito de agua quedó aislado del mundo exterior a unos 400 metros de profundidad. Desde entonces, gruesas capas de roca impermeables la han protegido de las filtraciones de agua de lluvia y de todas las influencias ambientales de nuestro tiempo.

Aumentar la productividad y reducir los residuos

1 feb 2022 | Envase y embalaje
csm_Bild_1_fe635f0883
Además de las demandas de productividad, las altas expectativas de consumidores y minoristas tienen mucho peso para los fabricantes y los procesadores de alimentos. Los consumidores esperan algo más que alimentos seguros y de una calidad excelente.

SN Maschinenbau: Three tasks, one visualization

31 ene 2022 | Envase y embalaje
csm_bild_3_9f8526bdda
Whether sauces, snacks or ready meals have to be filled and packaged, high throughput and quick format changes matter in the packaging systems and food industry – And to the highest standards of quality and hygiene, too. For this purpose, the sensors used have to be able to do one thing above all: meet high demands for power, flexibility and hygiene all at the same time.

Quality is the number 1 key to success

31 jul 2017 | Envase y embalaje
csm_bild1_e28857fe8b
The Bavarian dairy products and fruit juice producer Gropper is committed to quality – not only of the products that they produce and bottle themselves. When selecting their partners and suppliers the company also sets high quality requirements. They rely on Leuze electronic for the secure monitoring of dangerous processes. The manufacturer of optical sensors offers an economical and space-saving safety solution here, which keeps with the stipulated machinery directive requirements.

Prospecto sectorial Envase y embalaje (PDF, ~9 MB)