Fotocélulas de barrera

La fotocélula de barrera más potente del mercado: LS25CI
Muy potentes y altamente flexibles: fotocélulas de barrera LS25CI para la transiluminación de láminas de envasado
En el sector del envase y embalaje, los productos se envasan en una amplia variedad de láminas. Para el sellado de la lámina y la posterior separación, se debe detectar de manera fiable la posición del producto en la lámina. Cuánto más opaca es la lámina, más difícil resulta la detección. Las láminas metalizadas, en particular, dificultan la transiluminación. Para solucionar esta tarea, ofrecemos a nuestros clientes la fotocélula de barrera más potente con diferencia del mercado, que puede transiluminar láminas oscuras y metalizadas. La luz infrarroja que se utiliza es suficientemente potente para transiluminar una mano humana, pero al mismo tiempo es inocua y segura para los ojos. Con esta luz, la fotocélula puede ajustarse de manera tan sensible, que puede detectar láminas transparentes individuales. Este amplio espectro la convierte en la solución perfecta para la transiluminación de las láminas.
Sus beneficios
- La fotocélula de barrera más potente del mercado puede transiluminar cualquier lámina de embalaje y detectar fiablemente objetos que se encuentren en el interior.
- La potencia de emisión y la sensibilidad del receptor se pueden ajustar de manera rápida e intuitiva a través de potenciómetros.
- La carcasa robusta ofrece los índices de protección IP67 e IP69K. Cuenta con certificación ECOLAB para su uso en entornos adversos donde se realizan ciclos de limpieza frecuentes.
- Para las láminas metalizadas y muy absorbentes, existe la versión de emisor más potente LS25CI.XX super power, que no requiere ningún ajuste.
- La luz infrarroja utilizada es inocua y segura para los ojos.
Productos destacados

High power o super power: dos clases de rendimiento para cada envase o embalaje
Dependiendo de la tarea, el sensor se enfrenta a diferentes retos: ¿se debe detectar un objeto en una lámina transparente o incluso la propia lámina? ¿O se debe transiluminar una lámina oscura?
- El emisor de la fotocélula de barrera LS25CI.XX super power transilumina incluso láminas metalizadas y detecta de forma fiable los objetos que se encuentran en ella.
- El emisor de la fotocélula de barrera LS25CI.XR1 high power puede transiluminar tanto láminas oscuras como detectar unidades individuales de lámina. Su potencia se puede ajustar mediante el potenciómetro.
- El receptor de la fotocélula de barrera LE25CI.XX1 funciona con ambas versiones de emisor y su sensibilidad se puede ajustar mediante un potenciómetro.
Aplicación

Detección de las aristas delanteras de los productos en láminas metalizadas
Requisito:
En una instalación de envase y embalaje horizontal, se envasan las tabletas de chocolate en lámina. La lámina del envase está impresa en colores y es opaca. Sin embargo, para la separación de las tabletas es necesario detectar fiablemente las aristas delanteras de la tableta, que se encuentra dentro del tubo de lámina, para que se puedan sellar en el lugar correcto.
Solución:
El potente LS25CI.XX super power transilumina láminas metalizadas y oscuras con facilidad, incluso cuando estas deben ser transiluminadas por múltiples capas. Aún así, se detectan de forma fiable las aristas delanteras de la mercancía.
Características técnicas
Característica | Emisor LS25CI.XX super power | Emisor LS25CI.XR1 high power | Receptor LE25CI.XR1 |
Tipo | Emisor | Emisor | Receptor (compatible con ambos emisores) |
Ajuste | Ninguno | Potenciómetro | Potenciómetro |
Fuente de luz | Infrarrojo (850 nm) | Infrarrojo (850 nm) | - |
Alcance (calculado) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Rango de temperatura | -40 … +50 °C | -40 … +50 °C | -40 … +50 °C |
Salida | - | - | PNP claridad/oscuridad NPN claridad/oscuridad |
Índice de protección | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
Certificaciones | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Conexión | M12, M8, cable | M12, M8, cable | M12, M8, cable |
Lista de artículos
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Rojo
- Serie: 55C
- Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 5B
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED PinPoint Power, Rojo
- Serie: 33C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 25 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
- Diseño: Cúbico
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico
- Fuente de luz: LED, Infrarrojo
- Serie: 35C
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 340 m
- Diseño: Cúbico