Sensores de luminiscencia
Los sensores de luminiscencia detectan tanto marcas visibles como marcas luminiscentes invisibles. Suministran el resultado en forma de salida, utilizándose sobre todo para ordenar y controlar en aquellas áreas donde otros procedimientos de detección no suministran resultados fiables, o donde las marcas no deben o no pueden ser visibles. Los sensores de luminiscencia se pueden adquirir para diferentes colores de luminiscencia y tienen alcances de detección hasta 200 mm y un diseño metálico muy compacto. El ajuste de sensibilidad se logra mediante potenciómetro. Conector M12 giratorio.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 7 productos encontrados
LRT 8/44.04-100-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50124694
- Aplicación: Detección de papel blanco, Detección de cualquier ...
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,22 m
- Salida: Transistor, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50124693
- Aplicación: Detección de papel blanco, Detección de cualquier ...
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,4 m
- Salida: Transistor, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50119033
- Aplicación: Detección de marca roja sobre madera
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,5 m
- Salida: Transistor, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50119032
- Aplicación: Detección de cualquier luminiscencia, Detección de...
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,4 m
- Salida: Transistor, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50116732
- Aplicación: Detección de marcas de impresión amarillas
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,1 m
- Salida: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50109343
- Aplicación: Detección de papel blanco, Detección de cualquier ...
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,22 m
- Salida: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Sensor de luminiscencia
Código del articulo:
50041840
- Aplicación: Detección de cualquier luminiscencia, Detección de...
- Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,15 m
- Salida: Transistor, NPN
Datos de artículo del: 10/4/25