Micros de bisagra
Los micros de seguridad de bisagra S400 supervisan el estado cerrado de resguardos con apoyo giratorio, tales como cubiertas de protección o tapas. Estos reúnen las funciones de los micros de seguridad y de las bisagras de las puertas en un único componente y con un atractivo diseño. Como segundo elemento de fijación, se pueden adquirir bisagras pasivas en el mismo diseño. Los modelos S410 con ancho brazo de montaje son ideales para su uso en piezas de vidrio o plástico sensibles.

Sus beneficios
- Alta protección contra manipulaciones: gracias a la función de conmutación incorporada en el equipo
- Punto de conmutación fácilmente ajustable: con destornillador
- Ajuste repetible (ajuste del ángulo de conexión) en puertas alabeadas o desajustadas
- Integración sencilla en el circuito de seguridad: gracias a los contactos con apertura positiva, los equipos se pueden integrar fácilmente en un circuito de seguridad
- Conexión flexible: mediante cable o conector M12
- Diseño atractivo de máquinas e instalaciones: los tornillos ocultos en la parte y la conexión trasera para el guiado de cables permiten un diseño atractivo de máquinas e instalaciones
Características técnicas
S400 | |
Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 1 según EN ISO 14119 | |
Carcasa de metal, índices de protección IP 67/IP 69K | |
Accionamiento mediante interruptor de posición encapsulado dentro de la bisagra, elevada protección contra manipulaciones | |
Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | |
Tendido de cables oculto gracias a la conexión en el lado trasero | |
Ángulo de apertura máximo de 180 grados del equipo de protección | |
Punto de conmutación ajustable | |
Modelo S410 con base de anchas dimensiones para materiales especiales, como p. ej. vidrio | |
Bisagras adicionales opcionales (sin contactos, solo función mecánica) |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 13 productos encontrados
S400-M1-CB02M12-W
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000407
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Cable con conector redondo
S400-M4-CB02M12-W
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000406
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Cable con conector redondo
S400-M4-CB2PUR-W
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000411
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Cable
S400-M4CB2-B
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000400
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Cable
S400-M4CB2-T
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000402
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Cable
S400-M4M12-B
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000401
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Conector redondo
S400-M4M12-T
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000403
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Conector redondo
S410-M1CB2-B
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000404
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Cable
S410-M1CB2-T
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000408
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Cable
S410-M1M12-B
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000405
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Conector redondo
S410-M1M12-T
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000409
- Principio de conmutación: Contacto de ruptura
- Conexión: Conector redondo
S410-M4-CB02M12-W
Micro de seguridad de bisagra
Código del articulo:
63000410
- Principio de conmutación: Contacto rodante
- Conexión: Cable con conector redondo
Datos de artículo del: 14/4/25