Interruptores con actuador separado
Los micros de seguridad sin enclavamiento con actuador independiente de las series S20 y S200 son muy versátiles gracias a su carcasa robusta y las numerosas opciones de montaje. Disponen de cinco direcciones de entrada del actuador distintas. Mediante la apertura de inserción en forma de tolva se centra el actuador, lo cual aumenta la fiabilidad durante el funcionamiento. Las diferentes asignaciones de contactos, la conexión mediante cable o conector y la amplia selección de actuadores ofrecen la solución perfecta para su aplicación.
Resumen
Sus beneficios
Productos destacados:
Características técnicas
Lista de artículos

Sus beneficios
- Soluciones rentables: para la supervisión de puertas y compuertas
- Integración sencilla en un circuito de seguridad: gracias a los contactos con apertura positiva, los equipos se pueden integrar fácilmente en un circuito de seguridad
- Ajuste sencillo a diferentes situaciones de montaje: gracias a las 5 direcciones de entrada del actuador
- Evitar períodos de inactividad no deseados: gracias al amplio juego del cabezal de accionamiento del actuador
Productos destacados

La gran variedad de actuadores ofrece siempre las opciones de montaje adecuadas para su máquina o instalación. Los interruptores disponen de un cabezal de accionamiento con un juego de hasta 4,5 mm para todos los actuadores. De este modo, se evita que movimientos limitados de los dispositivos de protección causen períodos de inactividad de la máquina no deseados.
Características técnicas
S20 / S200 | ||
Dispositivo de cierre sin enclavamiento de tipo 2 según EN ISO 14119 | ||
S20: carcasa de tecnopolímero, índice de protección IP 67; S200: carcasa de metal, índice de protección IP 67 | ||
Actuador con lengüeta mecánica y baja codificación según EN ISO 14119 | ||
Contactos con apertura positiva para su integración en un circuito de seguridad | ||
Montaje sencillo gracias a su diseño estándar | ||
El cabezal se puede ajustar en incrementos de 90 grados. Junto con la entrada desde arriba, hay disponibles 5 direcciones de entrada para los actuadores. | ||
Hasta 8 actuadores diferentes | ||
Contactos de plata de alta calidad para una larga vida útil |
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 14 productos encontrados
S20-P0C1-M20-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
50149761
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P1C1-M20-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000101
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P1C3-M20-LH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000102
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S20-P3C1-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
50150001
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P3C1-M20-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000100
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P4C1-M12-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000106
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Conexión: Conector redondo
S20-P4C1-M20-FH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000103
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P4C1-M20-FH30
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000105
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S20-P4C3-M20-LH
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000104
- Serie: S20
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 3 Unidad(es)
S200-M1C1-M20
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000201
- Serie: S200
- Asignación de contactos: 1NC + 1NO
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S200-M3C1-M20
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000200
- Serie: S200
- Asignación de contactos: 2NC
- Conexión: Borne
- Número de entradas de cables: 1 Unidad(es)
S200-M4C1-M12
Micro de seguridad sin enclavamiento
Código del articulo:
63000203
- Serie: S200
- Asignación de contactos: 2NC + 1NO
- Conexión: Conector redondo
Datos de artículo del: 10/4/25