Soportes de sujeción
Soportes para un montaje sencillo y rápido, algunos con tope. Hay disponibles versiones de material galvanizado o plástico en diferentes tamaños. El sensor se sujeta en el soporte correspondiente y se puede sustituir rápidamente.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 19 productos encontrados
MC 005K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50134201
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 004K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50134200
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 003K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50134199
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 030K-LS
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111504
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: De apriete con tope final
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 030K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111503
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 018K-LS
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111502
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: De apriete con tope final
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 018K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111501
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 012K-LS
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111500
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: De apriete con tope final
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 012K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111499
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 008K-LS
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111498
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: De apriete con tope final
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 008K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111497
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
MC 006K
Pieza de sujeción
Código del articulo:
50111496
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
Datos de artículo del: 10/4/25