Otros sistemas de fijación
Diversas piezas de fijación tales como abrazaderas de sujeción, tuercas correderas, soportes orientables, soportes ajustables, sistemas de montaje con sensores cilíndricos, soportes para mesas y paredes, cables de tracción, soportes de cambio rápido y mucho más.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 74 productos encontrados
BT-2T-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151487
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU0700P
Sistema de montaje
Código del articulo:
50150141
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de U
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
BTK IVS 1048
Pieza de fijación
Código del articulo:
50149698
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTC 0310M-DT
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148152
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Puede unirse por apriete
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTK IL SP 021
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148132
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTK IL BA 023
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148129
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTK IL BA 012
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148125
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BT-VM
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146503
- Versión de la pieza de fijación: Soporte giratorio
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete, En la ranura C lateral
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 716M-APCXL
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146228
- Versión de la pieza de fijación: Dispositivo de purga de aire con ventilador de flu...
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Premontado con brazos de montaje
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Brazos de montaje con taladro M8
- Material de la pieza de fijación: Acero
BT 712M-APCXL
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146227
- Versión de la pieza de fijación: Dispositivo de purga de aire con ventilador de flu...
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Premontado con brazos de montaje
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Brazos de montaje con taladro M8
- Material de la pieza de fijación: Acero
BT 709M-APCXL
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146226
- Versión de la pieza de fijación: Dispositivo de purga de aire con ventilador de flu...
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Premontado con brazos de montaje
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Brazos de montaje con taladro M8
- Material de la pieza de fijación: Acero
BT 708M-APCXL
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146225
- Versión de la pieza de fijación: Dispositivo de purga de aire con ventilador de flu...
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Premontado con brazos de montaje
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Brazos de montaje con taladro M8
- Material de la pieza de fijación: Acero
Datos de artículo del: 10/4/25