Fijaciones con varilla
Selección de fijaciones con varilla para montar fácil y rápidamente un sensor en la máquina o instalación. Versión en material galvanizado o acero inoxidable de diversos tamaños para diferentes sensores.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 62 productos encontrados
BTU 0110M-D12
Pieza de fijación
Código del articulo:
50146204
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 12 mm
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 053M.5F-D12-T
Sistema de montaje
Código del articulo:
50145361
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Para varilla 12 mm
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Acero inoxidable
BTU 330M-1
Pieza de fijación
Código del articulo:
50144299
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varillas 10 - 16 mm
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 934M-VKT+L-90
Reflector
Código del articulo:
50142993
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Reflector premontado
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Barra cuadrada 10 mm, Fijación en chapa 3 - 4 mm, ...
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 935M-D12
Reflector
Código del articulo:
50142990
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Reflector premontado
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 305M-D12
Sistema de montaje
Código del articulo:
50142988
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3, Adecuado p...
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU D12M-L-200
Varilla
Código del articulo:
50142208
- Versión de la pieza de fijación: Varilla
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Puede unirse por apriete
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 300M-D12-90
Fijación con varilla
Código del articulo:
50142207
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M4
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU D12M-L-140
Varilla
Código del articulo:
50135446
- Versión de la pieza de fijación: Varilla
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Puede unirse por apriete
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU 360-D30
Fijación con varilla
Código del articulo:
50132606
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 30 mm
- Material de la pieza de fijación: Plástico, Metal
BTU 360-D18
Fijación con varilla
Código del articulo:
50132605
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 18 mm
- Material de la pieza de fijación: Plástico, Metal
BTU D12M-VKT-90
Fijación con varilla
Código del articulo:
50132567
- Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Para varilla 12 mm, Barra cuadrada 10 mm
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante, Orificios 2 x Ø 5,5 mm
- Material de la pieza de fijación: Metal
Datos de artículo del: 10/4/25