Sistemas de fijación
Para el montaje de los sensores se puede adquirir una gran selección de sistemas de fijación con escuadras, fijaciones con varilla y otros sistemas. Ello permite montar los equipos con gran fiabilidad y alinearlos sin complicaciones, siempre que ello sea necesario.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 219 productos encontrados
BTA 0100 M.5
Pieza de fijación
Código del articulo:
50151594
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Acero inoxidable
BT-2T-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151487
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT-3L-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151481
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT-2L-E100
Set de escuadras de fijación
Código del articulo:
50151480
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTU0700P
Sistema de montaje
Código del articulo:
50150141
- Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de U
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Plástico
BTK IVS 1048
Pieza de fijación
Código del articulo:
50149698
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTC 0310M-DT
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148152
- Versión de la pieza de fijación: Soporte presor
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Puede unirse por apriete
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 346M.5-90
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148135
- Versión de la pieza de fijación: Montaje de escuadra
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BT 346M.5-180
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148134
- Versión de la pieza de fijación: Chapa de fijación
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
BTK IL SP 021
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148132
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTK IL BA 023
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148129
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
BTK IL BA 012
Pieza de fijación
Código del articulo:
50148125
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Cabezal esférico
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Enroscable
- Material de la pieza de fijación: Aluminio
Datos de artículo del: 10/4/25