OPSL 775/4-150-S12
Detector de cantos
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 775 |
Aplicación | Cómputo en flujo imbricado |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Zona de foco | 10 ... 90 mm |
Rango de medición | 5 ... 150 mm |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 690 g |
Color de carcasa | Negro |
Elementos de uso | Potenciómetro de 270° Tecla(s) |
Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |