MSI-SR-CM43DT03-01
Relés de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MSI-SR-CM43 |
Aplicación | Unidad de ampliación para módulos de seguridad |
Funciones | Supervisión de interruptores de proximidad |
Rearranque | Automático |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 3, EN ISO 13849-1 |
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC | 20,4 V |
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC | 26,4 V |
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC | 20,4 V |
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 4 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, retardadas, por contacto | 3 Unidad(es) |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón 1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón 2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |