MD 248i-12-8K/L4-2R2K

Maestro IO-Link

Número de producto: 50131483

Icon Icon
Serie MD 200i
Tipo Maestro IO-Link
Apropiado para Sensores IO-Link
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales por cada conexión de sensor 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP / NPN conmutable
Tipo IO-Link, PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Tipo de puerto A
Especificación V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support
Dual Channel
Función Proceso
Conformance Class B
Protocolo PROFINET RT
Funcionalidad switch Integrado
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Número de conexiones 14 Unidad(es)
Conexiones de sensores 8 Unidad(es)
Conexiones para alimentación de tensión 4 Unidad(es)
Cantidad de conexiones de interfaces 2 Unidad(es)
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ45
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ45
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Función Conexión con 8 sensores
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 285 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 20
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo GSDML - Firmware V2.34 - zip
Instrucciones de uso - pdf