MA 21 130
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MA 21 |
Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g Lectores de código de barras serie BCL 2x Lectores de código de barras serie BCL 8 Sistemas de lectura y escritura RFID manuales serie HFxx |
Apropiado para interfaz | RS 422 |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 36 V, CC |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 31 polos |
Función | Interfaz de configuración |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 118 mm x 56 mm x 180 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 640 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |