LRT 8/44.1B-150-S12
Sensor de luminiscencia
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 8 |
Aplicación | Detección de papel blanco |
Versión especial | Autocolimación |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, papel blanco: 10 x 10 mm | 0 ... 0,15 m |
Alcance efectivo, papel blanco: 20 x 20 mm | 0 ... 0,2 m |
Alcance efectivo, papel blanco: 50 x 50 mm | 0 ... 0,3 m |
Límite de alcance | 0 ... 0,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, UV |
Longitud de onda | 370 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 7 mm [100 mm] |
Filtro de recepción | 400 ... 500 nm |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Número de entradas de conmutación C/O | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación high, mín. | UB |
Tensión de conmutación low, máx. | 0 V o no conectado |
Entradas de conmutación C/O, retardo | 0,5 ms |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 70 g |
Color de carcasa | Rojo |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |