IS 204MP/2NO-1E5-750

Sensor inductivo

Número de producto: 50136909

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IS 204MP/4NO-1E5
Sensor inductivo
Código del articulo: 50113478
  • Serie: 204
  • Diseño: Cilíndrico, 4 mm
  • Límite típ. de alcance Sn: 1,5 mm
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50113478
Serie 204
Límite típ. de alcance Sn 1,5 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 1,2 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Histéresis de conmutación 10 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Corriente residual, máx. 0,1 mA
Caída de tensión 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 3.000 Hz
Tiempo de inicialización 10 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 750 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Gris
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,14 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 4 mm x 25 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, superficie activa Plástico, Poliamida (PA 66)
Peso neto 34 g
Color de carcasa Plata
Rojo, RAL 3000
Placa de med. norm. 4,5 x 4,5 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,4
Acero inoxidable 0,75
Cobre 0,4
Latón 0,5
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf