HRTU 412/4NC.2-S-S12
Sensor de ultrasonidos
Serie | 412 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | Entrada de Teach |
Alcance efectivo | 0,01 ... 0,2 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 380 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Estrecho |
Dirección de irradiación | Frontal |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | De UB |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NC |
Frecuencia de conmutación | 50 Hz |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 70 mm |
Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Peso neto | 10 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC/EN 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |