EI 1058-T10S-1024T-020R

Codificador rotatorio

Número de producto: 50144852

Icon Icon
Serie EI 1xxx
Tipo Encoder rotatorio incremental
Velocidad de funcionamiento máx. 6.000 r/min
Resolución 1.024 p/r
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 5 ... 28 V, CC
Corriente en vacío 0 ... 150 mA
Frecuencia de conmutación 300.000 Hz
Tipo TTL
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Salida de cable radial
Material de cubierta PVC
Color de cable Gris
Número de conductores 8 hilos
Sección de conductor 0,14 mm²
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Tipo de brida Acoplamiento de estátor
Diseño Eje hueco
Dimensiones (Ø x L) 10 mm
Par de arranque 0,5 N·m
Carga del eje - axial 60 N
Carga del eje - radial 120 N
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Sistema de normas vigentes IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Método de prueba vibración según norma 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Número de arancel 90314990
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
Modelo CAD 3D - zip