DB 18 UP.1-25,2500
Sensores de ultrasonidos
Serie | 18 |
Principio físico | Ultrasonidos |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 2.500 mm |
Tamaño de rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 25 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Peso neto | 30 g |
Índice de protección | IP 65 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |