CB-M12-SC24
Línea distribuidora
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-ml |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Número de conductores | 4 Unidad(es) |
Apantallado | No |
Versión de cable | Línea distribuidora |
Longitud de cable | 5.000 mm |
Longitud de cable bifurcación 1 | 2.000 mm |
Longitud de cable bifurcación 2 | 5.000 mm |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |