C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

Columna de señalización

Número de producto: 50130472

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie C3
Tipo de emisión de señales Óptico
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 90 mA
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 1.000 mm
Número de conductores 4 hilos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 298 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 3 unidades preconfeccionadas
Imagen de señales Luz continua
Ángulo de irradiación 360°
Orden de los módulos (creciente) Verde, naranja, rojo
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf