ACR 368i C-102-3
Sensor de visión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | ACR 300i |
Chip | CMOS |
Funciones de software | Comparación de muestras Detección de aristas Detección de contraste Detección de intensidad Detección de umbral de grises Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D Reconocimiento de texto OCR |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
Fuente de luz | LED |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 1.024 px |
Tamaño chip | 1/1,8 in |
Tipo de cámara | Blanco/negro |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 26,4 V, CC |
Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
Tipo de tensión, salidas | CC |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tipo | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
Función | Proceso |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Función | Interfaz de datos Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 160 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |