A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12

Columna de señalización

Número de producto: 50143951

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo de emisión de señales Óptico
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 70 mA
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Notas Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP)
Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso).
Función Alimentación de tensión
Color de luz programable mediante la activación de los conductores
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 220 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Peso neto 333 g
Color de carcasa Gris
Negro
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 1 unidad
Imagen de señales Luz continua o intermitente
Ángulo de irradiación 360°
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección
Certificaciones CE
CSA
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf