ZK T/4.01-S12

Módulo de temporización

Número de producto: 50037114

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Versión especial Entrada de Teach
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Señal OUT
Retardo de arranque 40 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
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
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 20 mm x 60 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PBTP / PA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Negro
Transparente
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Número de arancel 90291000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Hoja técnica - pdf
Certificado - pdf