YV U-SDD-25-25-25-X03

Distribuidor en Y

Número de producto: 50135995

Disponible inmediatamente

Icon
Indicación de pedido Observe el esquema de conexiones según la hoja técnica
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Apantallado No
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 36 mm x 16 mm x 45 mm
Núm. de llave 13 mm
Peso neto 24 g
Material PUR
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf