VSU 12/4.4

Amplificador de control de juntas de pegado

Número de producto: 50104022

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
Icon Icon Icon
Serie 12
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Controles de empalmes
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Empalme detectado
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Señal débil.
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 400 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272890
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf