VS 403/R-AC

Amplificador

Número de producto: 50040824

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 403
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Resistencia de entrada 1.000 Ω
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NC/NA
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Elemento de conmutación Transistor, Contacto NC/NA
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Frecuencia de conmutación 15 Hz
Tipo NAMUR
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 3 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Peso neto 160 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Montaje sobre raíl DIN
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Grupo de equipos Ex II
Índice de protección contra ignición Intrínsecamente seguro «ia»
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 30 (carcasa)
Certificaciones Ex
Sistema de normas vigentes EN 61326-1
Norma Ex EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - IEC Ex Certificate - pdf