VDB 14B/2

Amplificador para el control de doble hoja

Número de producto: 50106807

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon
Serie 14
Principio físico Capacitivo
Ultrasonidos
Aplicación Control de doble hoja
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 7 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tipo de conexión Sub-D
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 99 mm x 35 mm x 160 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 450 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz