VDB 12B/6.1P

Amplificador para el control de doble hoja

Número de producto: 50104038

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon
Serie 12
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Control de doble hoja
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Función Hoja individual detectada, o ≥ 1 hoja
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Función Doble hoja detectada, o ≥ 2 hojas
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Función Doble hoja guardada
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Función Disponibilidad
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 400 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz