VDB 12B/6.1N
Amplificador para el control de doble hoja
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | 12 |
Principio físico | Ultrasonidos |
Aplicación | Control de doble hoja |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de Teach |
Número de salidas digitales | 4 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Hoja individual detectada, o ≥ 1 hoja |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Doble hoja detectada, o ≥ 2 hojas |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Doble hoja guardada |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Función | Disponibilidad |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 400 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |