UMS 96

Sistema de montaje

Número de producto: 50026204

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para Sensores de la serie 96B
Denominación normalizada pieza de fijación, metal Acero, galvanizado
Peso neto 187 g
Versión de la pieza de fijación Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema Para varilla 10 mm
Para varilla 12 mm
Para varilla 14 mm
Para varilla 16 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Ajustable
Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación Metal
Número de arancel 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip