UMC-1300-S2

Columna de espejos

Número de producto: 549781

Disponible inmediatamente

Serie UMC
Incluye Juego de fijación para el montaje en el suelo
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Tipo, columnas y espejo Columna con espejo deflector para cortinas ópticas de seguridad
Funciones Ajustable, 3 direcciones
Ajuste axial sencillo
Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales
Espejo de cristal con perfil de aluminio extruido
Superficie continua del espejo para la desviación de haces de las cortinas ópticas de seguridad
Dimensiones (An x Al x L) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 5.930 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Negro, RAL 9005
Tipo de fijación Placa de montaje
Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Montaje externo de accesorios Detrás
Longitud de espejo 1.270 mm
Número de arancel 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - UMC-1300-S2 - zip
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf