UMC-1002-S2

Columna de espejos

Número de producto: 549791

Disponible inmediatamente

Serie UMC
Número de espejos individuales 2 Unidad(es)
Incluye Juego de fijación para el montaje en el suelo
Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Tipo, columnas y espejo Columna con espejo deflector para dispositivos de seguridad multihaz
Funciones Ajustable, 3 direcciones
Ajuste axial sencillo
Ajuste exacto de los espejos individuales en los 3 ejes
Autoretorno a la posición inicial tras recibir golpe mecánico, gracias a elementos amortiguadores especiales
Regulación sencilla de altura de los espejos
Dimensiones (An x Al x L) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 4.670 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Negro, RAL 9005
Tipo de fijación Placa de montaje
Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Altura de columna sin pie 1.000 mm
Montaje externo de accesorios Detrás
Distancia central de los espejos individuales 500 mm
Número de arancel 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - UMC-1002-S2 - zip
Hoja técnica - pdf
Plantilla de ajuste - bottom mirror - pdf
Plantilla de ajuste - top mirror - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf