UM60-600

Espejo deflector

Número de producto: 529606

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie UM
Tipo, columnas y espejo Espejo deflector lado trasero
Dimensiones (An x Al x L) 25 mm x 68 mm x 670 mm
Peso neto 1.200 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Soporte giratorio
Apropiados para el sensor Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Altura del campo de protección hasta 600 mm
Longitud de espejo 660 mm
Número de arancel 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip