UDC-3100-S2

Columna de montaje

Número de producto: 549865

Disponible inmediatamente

Serie UDC
Incluye Juego de fijación para el montaje en el suelo
Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Tipo, columnas y espejo Columna de montaje
Funciones Ajustable, 3 direcciones
Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
Dimensiones (An x Al x L) 160 mm x 3.160 mm x 149 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 13.325 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Placa de montaje
Sujeción al suelo
Función de rearme mecánica
Altura de columna sin pie 3.100 mm
Montaje externo de accesorios Detrás
Lateral
Número de arancel 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - UDC-3100-S2 - zip
Modelo CAD 3D - BT-P40 - zip
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf