TL305-ROG-M12
Columna de señalización
Serie | TL 305 |
Incluye | 1 junta plana de goma 1 tuerca M30 |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 140 mA |
Número de entradas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 24 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 0 V |
Tipo de tensión | CC |
Asignación | Conexión 1, pin 1 |
Función | Color de luz (rojo) mediante la activación del pin |
Asignación | Conexión 1, pin 4 |
Función | Color de luz (verde) mediante la activación del pin |
Asignación | Conexión 1, pin 5 |
Función | Color de luz (naranja) mediante la activación del pin |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Color de luz por activación de los pines Señal IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 50,6 mm x 165 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio anodizado |
Material de superficie de iluminación | Plástico, Policarbonato |
Peso neto | 270 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Módulos de elementos de luz (cubierta) | 3 unidades preconfeccionadas |
Imagen de señales | Luz continua |
Ángulo de irradiación | 360° |
Orden de los módulos (creciente) | Verde, naranja, rojo |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | 0 ... 50 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |