TL305-3MC-IOL-M12

Columna de señalización

Número de producto: 50149097

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305-IOL
Incluye 1 junta plana de goma
1 tuerca M30
Tipo de emisión de señales Óptico
Intensidad de la luz ajustable 10 … 100 %, vía IO-Link
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 175 mA
Número de entradas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 8 V
Tensión de conmutación low, máx. 5 V
Tipo de tensión CC
Función External trigger mode: 8 preajustes de color
Trigger 1
Función External trigger mode: 8 preajustes de color
Trigger 2
Función External trigger mode: 8 preajustes de color
Trigger 3
Tipo IO-Link
Función Cuatro modos de operación, configuración de color y buzzer
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Tipo de trama TYPE_2_V
Especificación V1.1
Device ID 5000
SIO-Mode support
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Color de luz por activación de los pines (External trigger mode)
IO-Link
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 50,6 mm x 165 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio anodizado
Material de superficie de iluminación Plástico, Policarbonato
Peso neto 270 g
Color de carcasa Gris
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 3 unidades preconfeccionadas
Imagen de señales Luz continua, parpadeante, alternante
Ángulo de irradiación 360°
Orden de los módulos (creciente) Definido por el usuario vía IO-Link: espacio de color RGB, Ajustes de fábrica: rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, rosa
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén 0 ... 50 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf