TKZ 25

Reflector

Número de producto: 50129076

Disponible inmediatamente

Diseño Redondo
Tamaño del triple 2,3 mm
Medida de montaje, espesor 7 mm
Medida de montaje, diámetro 26,2 mm
Superficie de reflexión, diámetro 23 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 3 g
Tipo de fijación Clip
Apropiado para diámetro del orificio de 6 ... 7 mm
Apropiado para espesor del material de 0,5 … ∞
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Temperatura de procesamiento 0 ... 70 °C
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip