TKS 40x60.A

Set de reflectores

Número de producto: 50125455

Disponible inmediatamente

Incluye 10
Diseño Rectangular
Tamaño del triple 2,3 mm
Medida de montaje, anchura 40,4 mm
Medida de montaje, altura 60 mm
Medida de montaje, espesor 7,2 mm
Superficie de reflexión, altura 55,8 mm
Superficie de reflexión, anchura 36,8 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 36 g
Tipo de fijación Adhesivo
Enroscable
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip