TK 40x180

Reflector

Número de producto: 50003190

Disponible inmediatamente

Diseño Rectangular
Tamaño del triple 3 mm
Medida de montaje, anchura 41 mm
Medida de montaje, altura 181 mm
Medida de montaje, espesor 8,2 mm
Superficie de reflexión, altura 176 mm
Superficie de reflexión, anchura 36 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PMMA8N
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 39 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Se puede pegar en el lado trasero
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip