TG 15

Reflector

Número de producto: 50003177

Lista de resultados: 3 productos encontrados
TK 10.P
Reflector
Código del articulo: 50116939
  • Tipo de reflector: Reflector
  • Tipo de fijación: Se puede pegar en el lado trasero
  • Superficie de reflexión, diámetro: 8,5 mm
  • Material del reflector: Plástico
Código del articulo: 50116939

Disponible inmediatamente

TKS 50x50.1.HT
Reflector
Código del articulo: 50113309
  • Tipo de reflector: Reflector
  • Tipo de fijación: Fijación pasante
  • Superficie de reflexión, anchura: 47 mm
  • Superficie de reflexión, altura: 48 mm
Código del articulo: 50113309

Disponible inmediatamente

MTKS 7x7M.5
Reflector
Código del articulo: 50136823
  • Tipo de reflector: Reflector
  • Tipo de fijación: Fijación pasante
  • Superficie de reflexión, anchura: 7 mm
  • Superficie de reflexión, altura: 7 mm
Código del articulo: 50136823

Disponible inmediatamente

Versión especial Resistente al calor
Diseño Redondo
Medida de montaje, espesor 5,7 mm
Medida de montaje, diámetro 18 mm
Superficie de reflexión, diámetro 14 mm
Material del reflector Vidrio
Material de soporte Plástico
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 3 g
Tipo de fijación Pasador roscado M3
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 120 °C
Número de arancel 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf