TFM 05 1625.210

Transponder

Número de producto: 50141658

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Icon Icon Icon Icon
Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip NXP ICODE SLI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Tamaño de memoria 256 B
Bloque de memoria 64 Unidad(es)
Tipo de memoria EEPROM
Número de ciclos de escritura 10 a la 5
Número de ciclos de lectura Ilimitado
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 68
IP 69K
Diseño Disco
Espesor 6 mm
Diámetro externo 50 mm
Diámetro interior 5 mm
Carcasa de plástico LCP (Liquid Crystal Polymer)
Peso neto 16,9 g
Werkstoff Gehäuse
Plástico
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 150 °C
Temperatura ambiente en almacén, por tiempo limitado -40 ... +250 °C = 1000 h o 1000 ciclos
Número de arancel 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf