TFM 05 1110.Ex

Transponder

Número de producto: 50108070

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Tamaño de memoria 112 B
Bloque de memoria 28 Unidad(es)
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 67
Diseño Disco
Espesor 15 mm
Diámetro externo 54 mm
Diámetro interior 5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 45 g
Montaje Posible en metal
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Grupo de equipos Ex II
Temperatura de superficie admisible T=80 °C
Clase de temperatura gases T4
Índice de protección contra ignición Protección «tD» por medio de la carcasa
«nA» no produce chispas
Número de arancel 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996