TFM 03 22-X
Transponder
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | TFM |
Apropiado para | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
Índice de protección | IP 54 |
Diseño | Etiqueta |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 0,3 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 1 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Número de arancel | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |