TFM 03 1110.210

Transponder

Número de producto: 50102917

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Tamaño de memoria 112 B
Bloque de memoria 28 Unidad(es)
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 67
Diseño Disco
Espesor 2,5 mm
Diámetro externo 30 mm
Diámetro interior 3,2 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Peso neto 5 g
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 75 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 120 °C
Número de arancel 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Declaración de conformidad CE - pdf