TFM 02 1125.220

Transponder

Número de producto: 50102915

Disponible inmediatamente

Icon
Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip TagIT HFI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Tamaño de memoria 256 B
Bloque de memoria 64 Unidad(es)
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 68
Diseño Disco
Espesor 3 mm
Diámetro externo 22 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Peso neto 2 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 120 °C
Número de arancel 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996