TFI 05 1601.120

Transponder

Número de producto: 50039069

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie TFI
Apropiado para RFI
Chip EM4102
Frecuencia de trabajo 0,125 MHz
Tamaño de memoria 8 B
Bloque de memoria 1 Unidad(es)
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 67
Diseño Disco
Espesor 2,5 mm
Diámetro externo 50 mm
Diámetro interior 5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Duroplástico
Peso neto 4,5 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 200 °C
Número de arancel 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996